Ledarskylt - UC-WMC 7,5 (30X8) GN CUS - 0824781

Ledarskylt, beställbar: kartvis, grön, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 5 ... 7,5 mm, textfältets storlek: 30 x 8 mm, Antal enskilda skyltar: 6

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Montering genom att de kläms fast, även på redan förlagda kablar
  • Montering med en hand
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Två märkytor som alltid är läsbara
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824781
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 169 (C_5_2013)
GTIN 4046356361149
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,700 g
Tullnummer 49119900