Ledarskylt - UC-WMC 4,4 (30X5,5) OG CUS - 0824758

Ledarskylt, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 2,8 ... 4,4 mm, textfältets storlek: 30 x 5,5 mm, Antal enskilda skyltar: 9

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824758
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 167 (C_5_2013)
GTIN 4046356360913
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,700 g
Tullnummer 49119900