Ledarskylt - UC-WMC 3,1 (30X4) BU CUS - 0824720

Ledarskylt, beställbar: kartvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, Monteringssätt: fastklämning, Kabeldiameter: 1,9-3,1 mm, Textfältets storlek: 30 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Montering med en hand
  • Montering genom att de kläms fast, även på redan förlagda kablar
  • Två märkytor som alltid är läsbara
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824720
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 165 (C-5-2013)
GTIN 4046356360531
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,700 g
Tullnummer 49119900