Skylt för plintar - UC-TMN 7,5 CUS - 0824690

Skylt för plintar, Märkkarta, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: jacka, för plintbredd: 7,5 mm, textfältets storlek: 3,97 x 6,9 mm, Antal enskilda skyltar: 64

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-TMN ... erbjuder skyltar för produkter med märkningsspikmontering, som t.ex. för mini-, transformatorplintar eller COMBICON-plintar för kretskortsanslutning
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824690
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 67 (C_5_2013)
GTIN 4046356360210
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,200 g
Tullnummer 49119900