Skylt för plintar - UC-TMF 8 OG CUS - 0824657

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 8,2 mm, textfältets storlek: 7,6 x 5,1 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • UniCard-märkningsfamiljen UC-TMF ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824657
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 63 (C-5-2013)
GTIN 4046356359924
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,700 g
Tullnummer 49119900