Skylt för plintar - UC-TM 8 OG CUS - 0824600

Skylt för plintar, beställbar: kartvis, orange, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 8,2 mm, textfältets storlek: 7,6 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 56

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-TM ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824600
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 59 (C_5_2013)
GTIN 4046356359320
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,700 g
Tullnummer 49119900