Plastskylt - UC-EMLP (20X8) YE CUS - 0824557

Plastskylt, beställbar: kartvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 20 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla självhäftande apparatskyltar UC-EMLP ... kan även levereras med en märkning enligt kunduppgifter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824557
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356356763
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,700 g
Tullnummer 49119900