Plastskylt - UC-EMLP (20X8) CUS - 0824556

Plastskylt, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 20 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla självhäftande apparatskyltar UC-EMLP ... kan även levereras med en märkning enligt kunduppgifter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824556
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 235 (C_5_2013)
GTIN 4046356356756
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,290 g
Tullnummer 49119900