Skylt för plintar - TMT 6 R BU CUS - 0824489

Bilden visar artikeln TMT 4 R YE

Skylt för plintar, beställbar: radvis, blå, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i universalskyltspår, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 6,35 x 6,15 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • TMT-märkningsfamiljen erbjuder skyltar för alla produkter med högt och lågt skyltspår
  • De perforerade märkremsorna kan lätt separeras och enkelt monteras med det medföljande verktyget.
  • Skyltarna på rulle kan märkas snabbt och kostnadseffektivt med THERMOMARK-skrivarna
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824489
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 95 (C_5_2013)
GTIN 4046356355858
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900