Märkningsfolie för märkband - TML (EX9,5)R TR CUS - 0824475

Märkningsfolie för märkband, Rulle, beställbar: radvis, transparent, märkning enligt kunduppgifter, kan märkas med: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, för plintbredd: 9,5 mm, textfältets storlek: 40000 x 9,5 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • TML-märkningsfamiljen erbjuder möjligheten att i efterhand märka märkband- och platt märkbandsmaterial med en märkningsfolie
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från PHOENIX CONTACT
  • Skyltarna på rulle kan märkas snabbt och kostnadseffektivt med THERMOMARK-skrivarna
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TML-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824475
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 99 (C_5_2013)
GTIN 4046356355445
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900