Märkningsfolie för märkband - TML (EX4,2)R TR CUS - 0824474

Bilden visar en variant av artikeln

Märkningsfolie för märkband, beställbar: radvis, transparent, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 40000 x 4,2 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • TML-märkningsfamiljen erbjuder möjligheten att i efterhand märka märkband- och platt märkbandsmaterial med en märkningsfolie
  • Skyltarna på rulle kan märkas snabbt och kostnadseffektivt med THERMOMARK-skrivarna
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TML-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824474
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 99 (C_5_2013)
GTIN 4046356355377
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900