Märkningsfolie för märkband - TML (101X4,2)R TR CUS - 0824472

Märkningsfolie för märkband, beställbar: radvis, transparent, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, för plintbredd: 101 mm, textfältets storlek: 101 x 4,2 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • TML-märkningsfamiljen erbjuder möjligheten att i efterhand märka märkband- och platt märkbandsmaterial med en märkningsfolie
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TML-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • Skyltarna på rulle kan märkas snabbt och kostnadseffektivt med THERMOMARK-skrivarna
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824472
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 98 (C_5_2013)
GTIN 4046356355230
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,147 g
Tullnummer 49119900