Gravyrmaterial - GPE 27X 8 WH/R CUS - 0824421

Gravyrmaterial, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 27 x 8 mm, Antal enskilda skyltar: 66

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
  • Märks enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Tvåskiktsmaterial
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla GPE ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Klisterfolien garanterar en hög vidhäftning även på ojämnt underlag
  • Skyltplattorna består av förproducerade, självhäftande enkelskyltar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824421
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 294 (C_5_2013)
GTIN 4046356352918
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,500 g
Tullnummer 39203000