Gravyrmaterial - GPE 17,5X12 WH CUS - 0824415

Gravyrmaterial, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 17,5 x 12 mm, Antal enskilda skyltar: 75

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märks enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
  • Tvåskiktsmaterial
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla GPE ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Klisterfolien garanterar en hög vidhäftning även på ojämnt underlag
  • Skyltplattorna består av förproducerade, självhäftande enkelskyltar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824415
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 294 (C_5_2013)
GTIN 4046356352857
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,500 g
Tullnummer 39203000