Insticksskylt - EMT (25X6)R CUS - 0824382

Insticksskylt, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 10 ... 25 mm, textfältets storlek: 25 x 6 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • EMT ... insticksskyltar för märkning av olika märkhylsor
  • Tack vare den särskilda konturen sitter EMT ... insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från PHOENIX CONTACT
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824382
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 208 (C_5_2013)
GTIN 4046356352581
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,326 g
Tullnummer 49119900