Insticksskylt - EMT (15X4)R YE CUS - 0824378

Bilden visar varianten EMT (40x17)R CUS

Insticksskylt, beställbar: radvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,6 - 50 mm, textfältets storlek: 15 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla insticksremsor EMT ... för märkningshylsor kan även levereras färdigmärkt enligt kunduppgifter
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824378
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 208 (C_5_2013)
GTIN 4046356352543
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900