Plastskylt - EMLP (60X30)R CUS - 0824363

Plastskylt, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 60 x 30 mm, Antal enskilda skyltar: 250

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • De självhäftande skyltarna EMLP ... är särskilt väl lämpade för märkning av elektriska komponenter, apparater och knappar
  • Markeringarna är likvärdiga med graverade skyltar. De har ett högkvalitativt utseende.
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från PHOENIX CONTACT
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLP ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824363
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 274 (C_5_2013)
GTIN 4046356352390
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900