Plastskylt - EMLP (27X12,5)R SR CUS - 0824359

Bilden visar liknande produkt

Plastskylt, beställbar: radvis, silverfärgad, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 27 x 12,5 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... skrivarna
  • Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan
  • Högvärdigt utseende
  • De självhäftande skyltarna EMLP ... är jämbördiga med de graverade skyltarna
  • Övervägande användning för märkning av elektriska komponenter, apparater och knappar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824359
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 274 (C_5_2013)
GTIN 4046356352352
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900