Etikett - EML (30X20)R CUS - 0824323

Bilden visar produktvarianten EML (20X8)R

Etikett, beställbar: radvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 30 x 20 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Alla etiketter EML ... kan även levereras färdigmärkt enligt kunduppgifter
  • Materialen EML ... är UL-listade
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824323
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 272 (C_5_2013)
GTIN 4046356351898
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900