Etikett - EML (25,4X12,7)R YE CUS - 0824314

Etikett, beställbar: radvis, gul, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 25,4 x 12,7 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • De självhäftande apparatskyltarna EML ... är särskilt väl lämpade för märkning av olika apparater vid uppbyggnad av styrsystem, anläggningar och kopplingsskåp.
  • För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Materialen EML ... är UL-listade
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EM ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824314
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 273 (C_5_2013)
GTIN 4046356351805
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,990 g
Tullnummer 49119900