Vävetikettark - BMK 20X 8 WH CUS - 0824231

Vävetikettark, beställbar: arkvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 20 x 8 mm, Antal enskilda skyltar: 270

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Finns tillgänglig i olika storlekar
  • Självhäftande etiketter för märkning för hand eller med plottern
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla BMK ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Säker vidhäftning även på böjda eller ojämna ytor samt runt hörn
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824231
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 293 (C_5_2013)
GTIN 4046356351096
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,000 g
Tullnummer 49119900