Gravyrmaterial - GPE 60X12 RD-WH - 0824202

Gravyrmaterial, Märkkarta, röd/vit, omärkt, kan märkas med: P1 ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 60 x 12 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
  • Märks enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Klisterfolien garanterar en hög vidhäftning även på ojämnt underlag
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla GPE ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Tvåskiktsmaterial
  • Skyltplattorna består av förproducerade, självhäftande enkelskyltar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824202
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 348 (C_3_2017)
GTIN 4046356342957
Vikt per styck (exklusive förpackning) 18,620 g
Tullnummer 39203000