Kabelskyltar - UC-WMT (18X4) OG - 0824079

Kabelskyltar, Märkkarta, orange, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,6 ... 22 mm, textfältets storlek: 18 x 4 mm, Antal enskilda skyltar: 24

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkhylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • För att underlätta monteringen är insticksskyltarna placerade på UniCard-materialet så att enskilda skyltar kan lossas grenvis
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Märkta insticksskyltar skjuts enkelt in i hylsan. På så sätt är märkningen skyddad mot nedsmutsning
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0824079
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 210 (C_3_2017)
GTIN 4046356341912
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,300 g
Tullnummer 39269097