Ledarskylt - UC-WMC 4,4 (30X5,5) OG - 0823944

Ledarskylt, Märkkarta, orange, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 2,8 ... 4,4 mm, textfältets storlek: 30 x 5,5 mm, Antal enskilda skyltar: 9

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0823944
Förpackningsenhet 8 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 8 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 204 (C_3_2017)
GTIN 4046356342094
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,920 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)