Repères pour fils - PATO 2/18 - 0823753

Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 2,8 ... 4,4 mm, surface utile: 4 x 18 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan märkas med plastskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... eller med insticksremsorna EMT 
  • Dessa märkhylsor används för märkning av redan dragna ledningar i efterhand

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0823753
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 500 st
Katalogsida Sida 249 (C_3_2019)
GTIN 4046356333665
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,300 g
Tullnummer 39269097