Kabelmärkningsmaterial - PATO 1/18 - 0823740

Kabelmärkningsmaterial, transparent, omärkt, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 2 ... 3,5 mm, textfältets storlek: 4 x 18 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan märkas med plastskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... eller med insticksremsorna EMT 
  • Dessa märkhylsor används för märkning av redan dragna ledningar i efterhand

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0823740
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 500 st
Katalogsida Sida 257 (C_3_2017)
GTIN 4046356333658
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,380 g
Tullnummer 39269097