Kabelmärkningsmaterial - PATO 1/30 - 0822495

Bilden visar liknande produkt

Kabelmärkningsmaterial, transparent, omärkt, Monteringssätt: fastklämning, Kabeldiameter: 2-3,5 mm, Textfältets storlek: 4 x 30 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan märkas med plastskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ... eller med insticksremsorna EMT 
  • Dessa märkhylsor används för märkning av redan dragna ledningar i efterhand

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0822495
Förpackningsenhet 500 st
Minsta beställningsantal 500 st
Katalogsida Sida 257 (C-3-2017)
GTIN 4046356326179
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,630 g
Tullnummer 39269097