Kabelmärkningsmaterial - PATG 3/30 - 0822466

Kabelmärkningsmaterial, transparent, omärkt, monteringssätt: påskjutning, kabeldiametrar: 4 ... 7 mm, textfältets storlek: 30 x 4 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... och EMT ...
  • Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
  • PATG ...-hylsan är en oförlorbar hållare
  • Ledare med en diameter från 0,6 ... 50 mm kan märkas med det

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0822466
Förpackningsenhet 200 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 200 st
Katalogsida Sida 248 (C_3_2019)
GTIN 4046356326193
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,700 g
Tullnummer 39269097