Plastskylt med hål - EMLP 24 (30X12) SR - 0822330

Plastskylt med hål, Kort, silverfärgad, omärkt, kan märkas med: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 30 x 12 mm, Antal enskilda skyltar: 8

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
  • Märks enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Högvärdigt utseende
  • Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLP ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • För märkning av komponenter, apparater och knappar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0822330
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 347 (C_3_2019)
GTIN 4046356319379
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,200 g
Tullnummer 39269097