Plastskylt med hål - EMLP 32 (38X14) BK - 0822327

Bilden visar produktvarianten EMLP 32 (38X14) SR

Plastskylt med hål, Kort, svart, omärkt, kan märkas med: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 38 x 14 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kan graveras med P1 ENGRAVING UNIT
  • Märks enkelt med CMS‑P1‑PLOTTER
  • Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan
  • Högvärdigt utseende
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLP ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • För märkning av komponenter, apparater och knappar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0822327
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 349 (C-3-2017)
GTIN 4046356318365
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,700 g
Tullnummer 39269092