Skylt för plintar - UC2F-TM 5 - 0822181

Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 5 mm, textfältets storlek: 8 x 3 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC2F-TM ... erbjuder skyltar för plintar från ABB (entrelec)
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0822181
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 167 (C_3_2017)
GTIN 4046356320023
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,100 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)