Kabelskyltar - UC-WMT (30X4) RD - 0821166

Kabelskyltar, Märkkarta, röd, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,5 - 14 mm, textfältets storlek: 30 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMT ... erbjuder skyltar för ledarmärkning med märkhylsorna i PATG/PATO ...-systemet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0821166
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 211 (C_3_2017)
GTIN 4046356289511
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,200 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)