Kabelmärkningsmaterial - PATG 2/18 - 0820523

Kabelmärkningsmaterial, transparent, omärkt, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 2 ... 4 mm, textfältets storlek: 18 x 4 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningen görs med de passande insticksskyltarna UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... och EMT ...
  • PATG ...-hylsan är en oförlorbar hållare
  • Dessa ledarmärkningssystem består av märkningshållare och insticksskyltar
  • Ledare med en diameter från 0,6 ... 50 mm kan märkas med det

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0820523
Förpackningsenhet 1000 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 1000 st
Katalogsida Sida 256 (C_3_2017)
GTIN 4046356294812
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,250 g
Tullnummer 39269097