Kabelskyltar - UC-WMTBA (60X11) YE - 0820471

Kabelskyltar, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: Montering av buntband, kabeldiameter: >6 mm, textfältets storlek: 60 x 11 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMTBA ... erbjuder skyltar för fastsättning med vanliga buntband
  • På grund av sin vinklade form passar skyltarna perfekt på kablarna
  • För stor märkning av ledare och kablar > 4 mm diameter.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0820471
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 213 (C_3_2017)
GTIN 4046356286114
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,410 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)