Ledarskylt - UC-WMC 3,1 (30X4) YE - 0819644

E-nummer: 2941055

Ledarskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 1,9 ... 3,1 mm, textfältets storlek: 30 x 4 mm, Antal enskilda skyltar: 12

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Montering genom att de kläms fast, även på redan förlagda kablar
  • Montering med en hand
  • Två märkytor som alltid är läsbara
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0819644
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 203 (C_3_2017)
GTIN 4046356152556
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,980 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)