Plastskylt med hål - EMLP 24 (30X12)R GN - 0819589

Bilden visar den vita varianten

Plastskylt med hål, Rulle, grön, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 30 x 12 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... skrivarna
  • De självhäftande skyltarna EMLP 24 ... är perfekt lämpade för märkning av elektriska knappar
  • Högvärdigt utseende
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLP ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0819589
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 271 (C_5_2015)
GTIN 4046356160698
Vikt per styck (exklusive förpackning) 357,900 g
Tullnummer 39269092
Ursprungsland BE (Belgien)