Plastskylt med hål - EMLP 24 (30X12)R - 0819550

Plastskylt med hål, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 30 x 12 mm, Antal enskilda skyltar: 500

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • De självhäftande skyltarna EMLP 24 … är särskilt väl lämpade för märkning av elektriska knappar och varningslampor på kontrollpaneler eller kopplingsskåp
  • Markeringarna är likvärdiga med graverade skyltar. De har ett högkvalitativt utseende.
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från PHOENIX CONTACT
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0819550
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 335 (C_3_2017)
GTIN 4046356160681
Vikt per styck (exklusive förpackning) 346,100 g
Tullnummer 39269092