Plastskylt - EMLP (17,5X12)R - 0819466

Plastskylt, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 17,5 x 12 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... skrivarna
  • De självhäftande skyltarna EMLP ... är jämbördiga med de graverade skyltarna
  • Högvärdigt utseende
  • Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan
  • Övervägande användning för märkning av elektriska komponenter, apparater och knappar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0819466
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 333 (C_3_2017)
GTIN 4046356159845
Vikt per styck (exklusive förpackning) 149,500 g
Tullnummer 39269092