Ledarskylt - UC-WMC 4,4 (23X5,5) BU - 0818894

Ledarskylt, Märkkarta, blå, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 2,8 - 4,4 mm, textfältets storlek: 23 x 5,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0818894
Förpackningsenhet 8 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 8 st
Katalogsida Sida 204 (C_3_2017)
GTIN 4046356135160
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,940 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)