Ledarskylt - UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU - 0818849

Ledarskylt, Märkkarta, blå, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 2,8 ... 4,4 mm, textfältets storlek: 15 x 5,5 mm, Antal enskilda skyltar: 15

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-WMC ... erbjuder skyltar för oförlorbar märkning av styrkablar till mantlade kablar med grövre diameter
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0818849
Förpackningsenhet 8 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 8 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 204 (C_3_2017)
GTIN 4046356135214
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,500 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)