Ledarskylt - UC-WMC 3,1 (15X4) GN - 0818768

Ledarskylt, Märkkarta, grön, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: fastklämning, kabeldiametrar: 1,9 - 3,1 mm, textfältets storlek: 15 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0818768
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG2217 -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4046356135306
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,900 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)