Skylt för plintar - UC-TMF 5 GN - 0818564

Skylt för plintar, Märkkarta, grön, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, textfältets storlek: 4,6 x 5,1 mm, Antal enskilda skyltar: 96

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • UniCard-märkningsfamiljen UC-TMF ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0818564
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 120 (C_3_2017)
GTIN 4046356135887
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,080 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)