Skylt för plintar - UC-TM 4 YE - 0818234

Skylt för plintar, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 4,2 mm, textfältets storlek: 3,6 x 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-TM ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0818234
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 118 (C_3_2017)
GTIN 4046356135320
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,380 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)