Skylt för plintar - UC-TMF 6 - 0818140

E-nummer: 2941032

Skylt för plintar, Märkkarta, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 6,2 mm, textfältets storlek: 5,6 x 5,1 mm, Antal enskilda skyltar: 80

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • UniCard-märkningsfamiljen UC-TMF ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0818140
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 112 (C_3_2019)
GTIN 4046356134026
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,100 g
Tullnummer 39269097