Skylt för plintar - UC-TM 16 BU - 0817769

Skylt för plintar, Märkkarta, blå, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringssätt: montering i högt skyltspår, för plintbredd: 16 mm, textfältets storlek: 15,45 x 10,5 mm, Antal enskilda skyltar: 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniCard-märkningsfamiljen UC-TM ... erbjuder skyltar för produkter med höga och platta skyltspår
  • De flerdelade märkremsorna kan enkelt monteras och vid behov enkelt separeras
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt och snabbt märkas med BLUEMARK LED
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla UniCard-skyltar individuellt enligt ditt önskemål.
  • Skyltarna erbjuder möjlighet till textmärkning med flera rader
  • Formatet ger automatiskt ett tryck med exakt placering
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0817769
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 111 (C_3_2019)
GTIN 4046356108188
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,500 g
Tullnummer 39269097