Kabelskylt-etikett - WML 14 (25X19)R YE - 0817549

Kabelskylt-etikett, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 14 mm, textfältets storlek: 25 x 19 mm, Antal enskilda skyltar: 1500

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Snabb och enkel hantering
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett märkfält och en transparent skyddsfolie

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0817549
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 225 (C_3_2017)
GTIN 4046356125581
Vikt per styck (exklusive förpackning) 657,000 g
Tullnummer 39199080