Kabelskylt-etikett - WML 14 (25X19)R - 0817536

Kabelskylt-etikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Monteringssätt: limning, Kabeldiameter: ≤14 mm, Textfältets storlek: 25 x 19 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Snabb och enkel hantering
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett märkfält och en transparent skyddsfolie

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0817536
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125574
Vikt per styck (exklusive förpackning) 728,700 g
Tullnummer 39199080