Kabelskylt-etikett - WML 36 (25X38)R - 0817510

Kabelskylt-etikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 36 mm, textfältets storlek: 25 x 38 mm, Antal enskilda skyltar: 500

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Snabb och enkel hantering
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett märkfält och en transparent skyddsfolie

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0817510
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 217 (C_3_2019)
GTIN 4046356125635
Vikt per styck (exklusive förpackning) 594,400 g
Tullnummer 39199080