Insticksskylt - EMT (29X8)R - 0817277

Insticksskylt, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 10 ... 25 mm, textfältets storlek: 29 x 8 mm, Antal enskilda skyltar: 5400

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • EMT ... insticksskyltar för märkning av olika märkhylsor
  • Tack vare den särskilda konturen sitter EMT ... insticksskyltarna ordentligt på plats i hylsan efter de har skjutits in
  • Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från PHOENIX CONTACT
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT ...-skyltar individuellt enligt ditt önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0817277
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 229 (C_3_2019)
GTIN 4046356124218
Vikt per styck (exklusive förpackning) 550,000 g
Tullnummer 39202021