Kabelskyltar - WMT 4,2 (15X6)R - 0817235

Kabelskyltar, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: påträdning, kabeldiametrar: 3 - 4,2 mm, textfältets storlek: 15 x 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Tillgänglig för olika ledardiametrar
  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Den speciella hålgeometrin förhindrar att skylten vrids
  • Individuell märkning och enkel hantering
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla ledarskyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • Tillverkad av högvärdig polyesterfolie
  • Specialförpackningen skyddas ledarskyltarna mot yttre påverkan, damm och smuts
  • Ledaren som ska märkas träs igenom två hål i skylten och positioneras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0817235
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 238 (C_3_2017)
GTIN 4046356125703
Vikt per styck (exklusive förpackning) 710,200 g
Tullnummer 39269097